密閉型ソフトスタータ

密閉型ソフトスタータSMC-3、SMC Flex、SMC-50は、非組合せ、組合せ(ヒューズ保護されたディスコネクト機能あり)、組合せ(サーキットブレーカ付き)の各種があります。密閉型ソフトスタータは、工場取付け済みの多様なオプションで自在にカスタマイズできるほか、事前に設計製造済みであるため工場のリードタイムも短縮できます。

密閉型ソフトスタータ
  • 概要
  • 新製品
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

製品の比較

 

SMC-3

SMC Flex

SMC-50

真の3相制御 あり あり あり
バイパス 内部 内部 外部または内部
保護および診断 基本 高度 業界屈指
始動/停止モード 5 9 17
エンクロージャタイプ
1/12/4または3R 1/12/4または3R 1/12/4または3R
工場取付けの通信モジュール(オプション)
なし。 RS-485、DeviceNet™、Ethernet/IP、ControlNet™、ProfiBUS RS-485、DeviceNet™、Ethernet/IP、ControlNet™、ProfiBUS
電圧範囲
AC200~575V AC200~575V AC200~575V
制御電圧
AC100~240V AC100~240V AC100~240V
オプションおよびカスタマイズ
中程度 拡張的 拡張的
修正された標準からカスタマイズ あり あり あり

補足情報

  • 産業用制御盤の機能拡張 — 高可用性の標準密閉型モータスタータからカスタマイズ自在な産業用制御盤まで、幅広いパッケージ型コンポーネントをご用意しています。このビデオでは、ロックウェル・オートメーションのジェフ・キルバーンが、スナップ式配線技術を含む最新の機能強化や、機械装置メーカとエンドユーザに特有の問題に対応するカスタムソリューションについて説明しています。
  • 当社の産業用オートメーションおよび制御ソリューションを利用すれば、ニーズに合った最も効率的な産業用オートメーションシステムを構築できます。

内部バイパス搭載のSMC-50ソフトスタータが登場

この新製品はSMC™-50制御プラットフォームの高度な機能性に内部バイパスの電源構造が持つ省エネ機能を組み合わせたもので、モータが起動して全速力に達すると、コントローラが内部バイパスコンタクタを閉じるため、エネルギー効率が向上し、熱出力が低減されます。これにより以下のことが可能になります。

  • エンクロージャのサイズ縮小
  • 外部バイパスコンタクタが不要になることによるコスト削減

困難かつ要件の厳しいアプリケーションにおける柔軟性を追求し、通常負荷からヘビーデューティまで幅広く対応するSMC-50完全ソリッドステートユニットは、引き続き販売を継続いたします。

認可

  • cULusリスト(開放型) (ファイル番号E96956、ガイドNMFT、NMFT7)
  • CSA認定(ファイル番号LR1234)
  • EMC指令および低電圧指令に従ってCEマーク(開放型)
  • CCC認定

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ファームウェア — 製品互換性およびダウンロードセンタからSMCソフトスタータのファームウェアを取得できます。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • SMC推定ウィザード — 装置およびシステムの両方について高度な分析を行なうことができます。
  • SMCサーマルウィザード — 指定したアプリケーションに対する単純な熱解析およびSMC製品の選択を行なうことができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。