概要
1102C /1104C NEMA真空コンタクタ
- 最大1500Vを使用できるように設計
- 600Vを超える電圧を使用する鉱業の採掘現場やポンプに特に適した機能を提供
- 特に600Vを超える視認性の高いオン/オフインジケータの消弧に効果的
- 配線が簡単なライン端子および負荷端子
- スナップオン式の側面取付け型補助接点
1502高圧真空コンタクタ
- 軽量なコンパクト設計
- 高い遮断能力
- 低チョッピング電流を示す
- 視覚的な接点摩耗インジケータ
- 高いスイッチング周波数を可能にする、優れた誘電性回復機能
- シングルコイル/コア磁石アセンブリ(800Aのみ)
- 最小限の保守
資料
認証
Bulletin 1102C/1104C
- CSA C22.2、No. 14
- CSA C22.2、No. 14-05
- cULusリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX、NLDX7
- UL 508
Bulletin 1502
- CE
- CSA 22.2、No. 253
- IEC 62271-106
- UL 347