NEMA上面配線コンタクタ(モータ負荷用)

Bulletin 500 ACコンタクタは、上面配線構造でNEMAサイズ00~9がそろっています。電源接続は、すべてコンタクタの上面で行ないます。当社のコンタクタを使用して、過負荷保護機能が不要または別途確保されているACモータ負荷を切り換えることができます。コンタクタは、 押しボタン、セレクタスイッチ、タイマ、リレー、温度スイッチなどのパイロットデバイスを使用して離れた場所から操作できます。 

Bulletin 500 NEMA上面配線コンタクタ(モータ負荷用)
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • モジュール式コンポーネント(1カートン単位)
  • 上面配線(モータ負荷用)
  • エンクロージャ定格: NEMAタイプ1、3R/12、4/4Xのステンレススチール製でボルト留め(タイプ7/9、およびタイプ3R/7/9)

認可

  • CSA認定 — LR1234
  • ULリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX

危険な領域:

  • ULリスト — ファイル番号E10314
  • CSA認定 — LR11924

標準準拠

  • ABS 4/5.115 — アメリカ船級協会
  • CEマーク取得
  • CSA C22.2 No.14
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEEE 45
  • NEMA/EEMAC ICS 2
  • UCSG 46 CFR 111.70
  • UL 508
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
  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。