NEMA特定用途向けコンタクタ

Bulletin 400特定用途向けコンタクタは、小型で省スペース性に優れており、しかも高性能です。このコンタクタの製品ラインは、特定用途向け装置の電気的要件および機械的要件を十分に満たすものです。

Bulletin 400 NEMA特定用途向けコンタクタ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 貫通配線
  • 二重遮断接点
  • スナップオン式の補助接点
  • 照明負荷に関するUL規格に適合
  • クイックコネクト型端子
  • 標準および耐障害性の高い短絡電流定格(SCCR)

認可

  • CCC
  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • CSA認定 — ファイル番号221970
  • SEMKO認定
  • UL認可 — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX2

標準準拠

  • CSA C22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-4-1
  • UL 508

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。