CENTERLINE 2500 IEC低圧MCC

当社のCENTERLINE® 2500 IEC低圧モータ・コントロール・センタ(MCC)は、世界各地のアプリケーション要件を満たすよう設計されています。小規模な設置面積と広範な型式試験で、CENTERLINE 2500 MCCはお客様のニーズに応えます。当社のMCCは、工場即時対応型、省スペース、低エネルギー、低コストで効率のよいモータ制御ソリューション実現のため、グローバルな要求にも対応します。

CENTERLINE 2500 IEC低圧MCC
  • 概要
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 固定型または引出し型ユニット設計を提供
    • 高密度型固定ユニット(フロアスペースが限られた場所)
    • 完全引出し型ユニット(迅速な交換を必要とする場合)
  • 高ユニット密度によりラック列のスペースを最適化
  • 各種のインテリジェントモータ制御オプションを提供
  • 完全な型式試験済み標準設計を提供

CENTERLINE 2500 (ArcShield技術搭載)

  • アークフラッシュの危険性を低減し、内部電気アーク障害防止機能を強化
  • IEC/TR 61641:2014に適合した作業員および組立て保護機能
  • すべてのドアにアーク耐性ラッチを備え、アーク障害発生時に減圧してMCCに対してドアがラッチされている状態を維持
  • 適切な放熱を可能にし、アークの封じ込めを維持するアーク抵抗バッフルを装備(PowerFlex®可変周波数ドライブ向け)

CENTERLINE 2500 (IntelliCENTER技術搭載)

  • リアルタイムのデータ提供によりMCCへのアクセスの必要性を最小限に抑えるEtherNet/IP™ネットワークを搭載
  • 組み込まれたEtherNet/IPとDeviceNet™技術は、ODVAの仕様を基準にして設計およびテストされているので、信頼性の高い通信が可能
  • 動作データへのアクセスとダウンタイムの減少につながるトラブルシューティング能力を備えたIntelliCENTER®ソフトウェアを装備

補足情報

  • インテリジェントモータ制御の製品ラインナップでの情報で、お客様がより良い意思決定を行ない、システム性能を向上し、運用効率を向上させる方法をご紹介します。

認可

  • ABS
  • ASTA 3rd Party Certified to IEC61439-1 and 2
  • CE Conformance Marked
  • China Compulsory Certificate (CCC)
  • DEKRA 3rd Party Certified to IEC61439-1 and 2
  • ERA
  • IBC 2010
  • ICC-ES AC156
  • SEI/ASCE 7-05
  • SEI/ASCE 7-10
  • SII (Standards Institution of Israel)

標準準拠

  • IEC 60204-1
  • IEC 61439-1 and 2 (Edition 2.0)
  • BS EN 61439-1 and 2
  • GB 7251.1 and 2 :2013
  • AS/NZS 61439-1 and 2
  • AS/NZS 3439.1 (Including Annex ZD for Arc Flash Containment)
  • IEC/TR 61641 (Edition 3.0)
  • 2006/95/EC & 2014/35/EU – Low Voltage Directive
  • 2004/108/EC & 2014/30/EU – EMC Directive

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

2500-BR002
パンフレット

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CENTERLINE Builder Tool — CENTERLINE® Builderを使用してCENTERLINE MCCラインアップを設計します。このツールでは、主要な特性を含むMCCのセットアップに関する一般的な情報の入力やユニットの追加、MCC設計の作成が可能。プロジェクト要件に合わせてカスタマイズしたレイアウト図やシングル・ライン・ダイアグラム、一般的な配線図も生成します。(サインインが必要)。

その他のリソース

  • コスト削減計算ツール — このツールは、ハード配線型の従来のソリューションと比較して、ネットワーク接続型のスマートなモータ制御ソリューションのコスト面でのメリットを示します。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。