低圧モータ・コントロール・センタ

CENTERLINE®低圧モータ・コントロール・センタ(MCC)は、あらゆるモータ制御のニーズに応じた堅牢で高性能なパッケージソリューションであり、激しい競争に対応するうえで必要なさまざまな機能を提供します。CENTERLINE MCCは、グローバルなニーズを満たすように設計されています。

CENTERLINE 2500 IEC低圧MCC

CENTERLINE 2500 IEC MCC

当社のCENTERLINE® 2500 IEC低圧モータ・コントロール・センタ(MCC)は、世界各地のアプリケーション要件を満たすよう設計されています。小規模な設置面積と広範な型式試験で、CENTERLINE 2500 MCCはお客様のニーズに応えます。当社のMCCは、工場即時対応型、省スペース、低エネルギー、低コストで効率のよいモータ制御ソリューション実現のため、グローバルな要求にも対応します。


CENTERLINE 2100 NEMA低圧MCC

CENTERLINE 2100 NEMA MCC

CENTERLINE® 2100 NEMAモータ・コントロール・センタ(MCC)は、堅牢な耐久性と高品質を兼ね備え、一元化された1つのパッケージに制御とパワーが統合されており、さまざまなモータ制御オプションが用意されています。業界をリードする当社のMCCは、ULおよびNEMAの規格に適合しており、ネットワークや通信向けソリューション、ならびに安全管理ソリューションをご提供します。


モータ・コントロール・センタ用IntelliCENTERソフトウェア

IntelliCENTERソフトウェア

IntelliCENTER® Softwareを使用することで、MCCの詳しい稼動状況を把握できます。リアルタイムでの診断、および、MCCに関する情報の取得が簡単にでき、MCCおよび関連装置のパフォーマンスを最大化するのに役立ちます。個々のMCCに関するデータがグラフィカルに表示され、重要なステータス情報をすぐに確認できます。統合アシスタント機能により、Studio™ 5000環境でI/Oツリーを自動的に形成できるほか、IntelliCENTERソフトウェアからの情報を使用してFactoryTalk® EnergyMetrix™計測データを自動的に入力できます。 IntelliCENTER Energyによって、モータ・コントロール・センタのインテリジェントモータ制御装置のFactoryTalk EnergyMetrixの構成済みセットアップが自動的に実行されます。


IntelliCenter統合ユニット

IntelliCenter統合ユニット

当社のIntelliCENTER®統合ユニットが提供するのは、IEC 61850規格を使って装置と通信する際の包括的なエクスペリエンスです。この統合ユニットを使えば、LogixおよびFactoryTalk®環境で電力系統とプロセスシステムを統合して、単一の動作環境を作成することができます。インテリジェントなパッケージ型パワーソリューションの標準的ハードウェアであるIntelliCENTER IEC 61850統合ユニットは、北米でのみご利用いただけます。