IEC OneGear 7700ソフトスタータ

OneGear™は次世代の高圧モータ制御の製品ラインであり、さまざまな国際規格に対応しています。OneGear製品は、全圧およびソリッドステート減電圧のアプリケーションにおいて、優れたモータ・コントロール・センタおよび電力制御センタとして機能します。最大動作電圧は15 kVです。

IEC OneGear 7700高圧ソフトスタータ
  • 概要
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 真空コンタクタおよびサーキットブレーカ切換え技術を搭載
  • 1~15kVクラスの制御/配電装置
  • 区画化された構造
  • アーク放電に対する耐性が高いキャビネット(オプション)

補足情報

  • インテリジェントモータ制御の製品ラインナップ情報が、より適切な作業決定やシステム性能の向上、作業効率の改善にどのように貢献するか説明しています。

認可

  • IEC 62271-200 (以前のIEC60298)、IEC 62271-1 (以前のIEC60694)、およびIEC 60470
  • EN 61000、EN 60204-11、GB 3906 (中国) — 申請中
  • GOST 14693-90 (ロシア) — 申請中
  • NBR 6979およびNBR 10478 (ブラジル) — 申請中

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

お客様のアプリケーション要件に最適なソリューションの選択について、お近くのRockwell Automationの担当者にご相談ください。