高圧ソフトスタータ

高圧ソフトスタータを使用すると、AC高圧モータに減電圧が印加され、ソフト始動と停止、突入電流の制限、およびポンプシステムでのウォーターハンマーの影響の抑制が可能になります。

IEC OneGear 7700高圧ソフトスタータ

IEC OneGear

OneGear™は次世代の高圧モータ制御の製品ラインであり、さまざまな国際規格に対応しています。OneGear製品は、全圧およびソリッドステート減電圧のアプリケーションにおいて、優れたモータ・コントロール・センタおよび電力制御センタとして機能します。最大動作電圧は15 kVです。


NEMA CENTERLINE 1500高圧ソフトスタータ

NEMA CENTERLINE 1500

高圧SMC™-50コントローラは、多様なアプリケーションに対応する幅広い始動・停止手段を標準装備しています。また、独自の制御オプションによってモータ始動機能とモータ停止機能が強化されており、要件の厳しいアプリケーションにも対応できます。


Bulletin 1503減電圧スタータ(SMC-50搭載コントローラ)

1503減電圧スタータ(SMC-50コントローラ搭載)

Bulletin 1503減電圧スタータ(SMC-50コントローラ搭載)は、マイクロプロセッサによって標準の3相かご型誘導モータを始動する装置です。これらのアセンブリは、既存のモータコントローラに組み込むことが可能で、OEMフレームやコンポーネントとして使用できます。