低圧スタータ

IECおよびNEMAの両方のアプリケーション向けに汎用の堅牢なスタータ一式をそろえています。当社の軽工業用IECスタータは、環境にやさしく、汎用性と柔軟性を備えています。当社のヘビーデューティNEMAスタータは、頑丈な作り、信頼できる性能、および電気的寿命の長さで有名です。

組合せスタータ、IEC

組合せスタータ、IEC

IEC組合せスタータでは、直入れ、可逆、2速の動作モードを利用できます。これらのスタータは回転式操作で、22.5mmの制御および通知デバイスを搭載しています。IEC型コンポーネントにより設置面積が縮小し、250HP (300A)にまで対応します。


組合せスタータ、NEMA

組合せスタータ、NEMA

NEMA組合せスタータでは、直入れ、可逆、2速の動作モードを利用できます。これらのスタータはフランジ式操作で、30.5mmの制御および通知デバイスを搭載し、510HP (810A)にまで対応します。


NEMA組合せコンタクタ

組合せコンタクタ

当社のNEMA組合せコンタクタは、同じ装置に取付けられているディスコネクトスイッチまたはサーキットブレーカの中で使用できます。また、さまざまなエンクロージャが用意されており、多様なニーズに対応できます。


ArmorStart分散型モータコントローラ

分散型モータコントローラ

ArmorStart®分散型モータコントローラは、On-Machineアーキテクチャ向けのシンプルで費用効率の高い製品です。これらの製品では、I/O、通信、モータ、3相電源、および制御電源に対してクイックディスコネクト機構が採用されています。また、さまざまな通信オプションが用意されています。これらのコントローラは、EtherNet/IP™ネットワークやDeviceNet™ネットワークへの統合に適しており、安全な設置のために各種オプションを備えています。ArmorStartコントローラは、自動車およびマテリアルハンドリング、梱包のアプリケーションに最適です。


密閉型スタータ、IEC

密閉型スタータ、IEC

IEC密閉型スタータでは、直入れ、可逆、2速の動作モードを利用できます。これらは22.5mmの制御および通知デバイスを搭載しており、85Aまで使用可能です。


密閉型ソフトスタータ

密閉型ソフトスタータ

密閉型ソフトスタータSMC-3、SMC Flex、SMC-50は、非組合せ、組合せ(ヒューズ保護されたディスコネクト機能あり)、組合せ(サーキットブレーカ付き)の各種があります。密閉型ソフトスタータは、工場取付け済みの多様なオプションで自在にカスタマイズできるほか、事前に設計製造済みであるため工場のリードタイムも短縮できます。


NEMA手動モータ低圧スタータ

手動モータスタータ

NEMA手動モータ・スタータ・スイッチは、モータスタータ設置場所での使用に適しています。Bulletin 600スイッチは、小型の単相AC/DCモータが過負荷状態になるのを防止する装置です。Bulletin 609および609Uスイッチは、リモート押しボタンによる制御が不要なモータスタータ設置場所での使用に適しています。また、609Uおよび609TUスイッチは、幅広い電圧での始動、熱的過負荷防止、および不足電圧防止に役立ちます。


Bulletin 141A IEC低圧スタータ取付けシステム

取付けシステム

Bulletin 141Aモジュール式制御システム(MCS)取付けシステムでは、IEC負荷フィーダに対するさまざまな取付けソリューションを実現できます。こうした取付けソリューションには、工場で組立済みのBulletin 103非可逆スタータおよびBulletin 107可逆スタータを使用できます。当社の取付けシステムには、バスバーシステムの給電および保護用の構成済みのサーキット・ブレーカ・モジュールが用意されています。


ポンプ制御盤、NEMA

ポンプ制御盤、NEMA

当社のNEMAポンプ制御パネルには、モータ回路プロテクタや目に見えるブレードの切断を操作するフランジハンドルが搭載されています。また、特定アプリケーション向けの各種スタータ、および、制御用または診断フィードバック用の各種アクセサリを使用して、この制御パネルをカスタマイズすることができます。

 


開放型および密閉型スタータ、NEMA

開放型および密閉型スタータ、NEMA

開放型および密閉型NEMAスタータでは、直入れ、可逆、2速の動作モードを利用でき、2250Aにまで対応します。


開放型スタータ、IEC

開放型スタータ、IEC

IEC開放型スタータでは、直入れ、可逆、可変速の動作モードを利用でき、97Aにまで対応します


Bulletin 1109開放型真空スタータ

開放型真空スタータ

Bulletin 1109開放型真空スタータでは、直入れと可逆の動作モードを利用でき、600Aまで対応します。これらのスタータは最大1500Vの電圧を使用する苛酷な環境に適しています。