概要
- 最大AC 1,500 V
- 200、400、600Aの定格電流
- 非組合せスタータ(真空コンタクタおよび電子過負荷リレーを搭載、オプションで通信モジュールを使用可能)
- 配線が簡単なライン端子および負荷端子
- 視認性の高いON/OFFインジケータ
資料
認証
- cULusリスト—ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX
アプリケーション
代表的な産業用アプリケーション:
- 鉱業
- 鋳造 - 金属加工
- 化学薬品
- 石油
- セメント
- クレーン&ホイスト
- ポンプ
- 600V超の電圧を使用するその他の苛酷な環境
真空スタータは、採掘現場、ポンプによる揚水、その他の苛酷な環境など、600 Vを超える電圧を使用する場合に特に適しています。