NEMAポンプ制御盤

当社のNEMAポンプ制御パネルには、モータ回路プロテクタや目に見えるブレードの切断を操作するフランジハンドルが搭載されています。また、特定アプリケーション向けの各種スタータ、および、制御用または診断フィードバック用の各種アクセサリを使用して、この制御パネルをカスタマイズすることができます。

 

ポンプ制御盤、NEMA
  • 概要
  • 新製品
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • タイプ3R塗装済み金属製薄型エンクロージャまたは予備パネルスペース付きエンクロージャを提供
  • NEMAスタータサイズ: 1~6 (7および8はMICにより可能)
  • 配電規格に準拠
  • 共晶合金および電子過負荷リレーのオプション
  • 工場でのカスタマイズを含む
  • 現場で取付け可能なアクセサリ

補足情報

  • 産業用制御パネルの機能拡張 — 高可用性の標準密閉型モータスタータからカスタマイズ自在な産業用制御盤まで、幅広いパッケージ型コンポーネントをご用意しています。このビデオでは、ロックウェル・オートメーションのジェフ・キルバーンが、スナップ式配線技術を含む最新の機能強化や、機械装置メーカとエンドユーザに特有の問題に対応するカスタムソリューションについて説明しています。
  • 当社の産業用オートメーションおよび制御ソリューションを利用すれば、ニーズに合った最も効率的な産業用オートメーションシステムを構築できます。

NEMA 300コンタクタ付きBulletin 1232Tおよび1233Tの紹介

  • 小型サイズに対応
  • 広範な種類の汎用AC/DCコイルが揃っているため選択が簡単
  • 消費電力の削減を実現
  • 制御トランスの小型化を実現

認可

Bulletin 1232、1232X、1233、1233X

  • cULusリスト — ファイル番号E125316、ガイド番号NKJH、NKJH7

Bulletin 1232V、1233V

  • cULusリスト — ファイル番号E54866、ガイド番号NITW

標準準拠

  • CSA C22.2 No. 14
  • UL508 (Bulletin 1232、1232V、1232Xのみ)
  • UL508A (Bulletin 1233、1233V、1233Xのみ)

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。