NEMA組合せスタータ

NEMA組合せスタータでは、直入れ、可逆、2速の動作モードを利用できます。これらのスタータはフランジ式操作で、30.5mmの制御および通知デバイスを搭載し、510HP (810A)にまで対応します。

組合せスタータ、NEMA
  • 概要
  • 新製品
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • NEMAサイズ:0~6
  • 屋内と屋外のどちらの用途にも適合
  • 金属製エンクロージャを装備(NEMA1、3R、4/12、4X)
  • 現場での修理不可
  • かみ合わせ式配線を採用することで、エンクロージャ内部でのコンポーネントの配線が迅速・簡単に


可視ブレード構造ディスコネクトスイッチ(506、512、306、312)およびモールド・ケース・サーキット・ブレーカ(507、513、307、313)

  • サーキットブレーカを搭載しているため短絡保護機能(ヒューズで最大100kA、480Vで65kA)を提供
  • 堅牢な設計
  • 危険な領域(ガスおよび粉塵)に関する規格に準拠したステンレススチールおよびキャスト・エンクロジャにスタータを提供


NEMA組合せスタータ(306、307、312、313)

  • 一部のフレームサイズは小型エンクロージャを含む
  • 広範な種類の汎用AC/DC電子コイルを提供
  • 消費電力の削減
  • IP-20フィンガーセーフ端子を提供

補足情報

  • 産業用制御盤の機能拡張 — 高可用性の標準密閉型モータスタータからカスタマイズ自在な産業用制御盤まで、幅広いパッケージ型コンポーネントをご用意しています。このビデオでは、Rockwell Automation(ロックウェル・オートメーション)のジェフ・キルバーンが、スナップ式配線技術を含む最新の機能強化や、機械装置メーカとエンドユーザに特有の問題に対応するカスタムソリューションについて説明しています。
  • 当社の産業用オートメーションおよび制御ソリューションを利用すれば、ニーズに合った最も効率的な産業用オートメーションシステムを構築できます。

配線と端子が色分けされたスナップ式配線が登場

新シリーズの密閉型NEMA組合せスタータでは、かみ合わせ式配線によりエンクロージャ内部でのコンポーネントの配線が迅速・簡単になりました。これらのコンタクタは、配線と端子の色分けもされています

認可

Bulletin 507、513

  • cULusリスト — ファイル番号E125316、ガイド番号NKJH、NKJH7

Bulletin 513H

  • ULリスト — ファイル番号E125316、ガイド番号NKJH
  • CSA — ファイル番号LR1234

Bulletin 513M

  • cULusリスト — ファイル番号E125316、ガイド番号NKJH

Bulletin 513V

  • cULusリスト — ファイル番号E54866、ガイド番号NITW

Bulletin 523

  • cULusリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX、NLDX7

危険な領域

Bulletin 507、513

  • cULusリスト — ファイル番号E138817、ガイド番号NOTH、NOTH7

Bulletin 513、513H

  • アメリカ船級協会

Bulletin 513H

  • ULリスト — ファイル番号E138817、ガイド番号NOTH
  • CSA — ファイル番号LR1234

Bulletin 506

  • cULusリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX、NLDX7

Bulletin 512H

  • CSA — ファイル番号LR1234

Bulletin 512V

  • cULusリスト — ファイル番号E54866、ガイド番号NITW

ヒューズ付きモデル

Bulletin 512、512M、522

  • cULusリスト — ファイル番号E125316、ガイド番号NKJH、NKJH7

Bulletin 512H

  • ULリスト — ファイル番号E125316、ガイド番号NKJH

ヒューズなしモデル

Bulletin 512、512M、522

  • cULusリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX、NLDX7

Bulletin 512、512H、512M

  • アメリカ船級協会

Bulletin 512H

  • ULリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

CMPNTS-QR002
技術データ
CMPNTS-QR003
技術データ
CMPNTS-QR004
技術データ

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks— 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。