開放型および密閉型スタータ、NEMA

開放型および密閉型NEMAスタータでは、直入れ、可逆、2速の動作モードを利用でき、2250Aにまで対応します。

開放型および密閉型スタータ、NEMA
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • パネルまたはDINレール取付け
  • 3相および単相を使用可能

Bulletin 305/309

  • 可逆(Bulletin 305)および非可逆(Bulletin 309)
  • NEMAサイズ: 0~2
  • 非組合せスタータ(NEMAコンタクタおよび電子過負荷リレーを搭載、オプションで通信モジュールを使用可能)
  • 次の金属製エンクロージャを使用可能:タイプ1

Bulletin 505/509

  • 可逆(Bulletin 505)および非可逆(Bulletin 509)
  • NEMAサイズ: 00~9
  • 非組合せスタータ(NEMAコンタクタおよび電子過負荷リレーを搭載、オプションで通信モジュールを使用可能)
  • 垂直に配置可能(Bulletin 505V、サイズ: 0~5)
  • 次の金属製エンクロージャを使用可能:タイプ1、3R/12、4/4Xステンレススチール製、タイプ7/9の危険な領域

Bulletin 520多段速度スタータ

  • NEMAサイズ: 0~7
  • 非組合せスタータ(NEMA多段速度コンタクタおよび電子過負荷リレーを搭載、オプションで通信モジュールを使用可能)
  • 垂直に配置可能(サイズ: 0~5)
  • 次の金属製エンクロージャを使用可能:タイプ1、3R/12、4/4Xステンレススチール製、タイプ7/9の危険な領域

認可

Bulletin 305、309

  • cULusリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX、NLDX7

Bulletin 505、509、520

  • CSA認定 — LR1234
  • ULリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX
  • 危険な領域:
    • ULリスト — ファイル番号E10314
    • CSA認定 — LR11924

標準準拠

  • ABS 4/15.115 — アメリカ船級協会(Bulletins 305、309、505、509のみ)
  • CEマーク(Bulletins 305、309、505、509のみ)
  • CSA C22.2 No. 14
  • EN/IEC 60947-4-1 (Bulletins 505、509のみ)
  • IEEE 45 (Bulletin 505のみ)
  • NEMA、EEMAC ICS 2 (産業用制御システム)
  • UL 508
  • USCG 46 CFR 111.70 (Bulletins 305、309、505、509のみ)

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

CMPNTS-SP007
パンフレット
CMPNTS-QR003
技術データ

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース — 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。