NEMA手動モータ低圧スタータ

NEMA手動モータ・スタータ・スイッチは、モータスタータ設置場所での使用に適しています。Bulletin 600スイッチは、小型の単相AC/DCモータが過負荷状態になるのを防止する装置です。Bulletin 609および609Uスイッチは、リモート押しボタンによる制御が不要なモータスタータ設置場所での使用に適しています。また、609Uおよび609TUスイッチは、幅広い電圧での始動、熱的過負荷防止、および不足電圧防止に役立ちます。

NEMA手動モータ低圧スタータ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

認可

  • アメリカ船級協会(ABS)
  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • CSA認定 — ファイル番号LR1234

危険な領域

  • ULリスト — ファイル番号E10314
  • CSA認定 — ファイル番号LR11924

Bulletin 600

  • ULリスト — 密閉型製品 — ファイル番号E14841、ガイド番号NLRV
  • UL認可 — 開放型製品 — ファイル番号E14841、ガイド番号NLRV2

Bulletin 609、609U

  • cULusリスト — ファイル番号E14841、ガイド番号NLRV/NLRV7

標準準拠

  • ABS 4/5.115
  • CFR 111.70
  • CSA C22.2、No. 14 (Bulletin 600のみ)
  • CSA C22.2、No. 14-05 (Bulletin 609、609Uのみ)
  • CSA C22.2、No. 25-1966 (Bulletin 609、609Uのみ)
  • CSA C22.2、No. 30-M1986 (Bulletin 609、609Uのみ)
  • EN 60947-4-1
  • NEMA/EEMAC ICS2
  • UL 508
  • USCG 46

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。