概要
特長
- cULusリストされたタイプFに適合した組合せモータコントローラ、タイプ1およびタイプ2の協調
103S/107S
- 電流範囲:0.1~90A
- 非可逆(Bulletin 103)および可逆(Bulletin 107)
- モータ保護サーキットブレーカとIECコンタクタの2つのコンポーネントを搭載したスタータ
- cULusリストされたタイプEに適合した自己保護組合せモータコントローラ
- Bulletin 141Aバスバー取付けシステムまたはパネル取付け型モジュールに取付け
103T/107T
- 電流範囲:0.1~45A
- 非可逆(Bulletin 103)および可逆(Bulletin 107)
- モータ回路プロテクタまたはヒューズホルダとIECコンタクタ、電子過負荷リレーの3つのコンポーネントを搭載したスタータ(オプションで通信モジュールあり)
- cULusリストされたタイプEに適合した自己保護組合せモータコントローラ
- Bulletin 141Aバスバー取付けシステムまたはパネル取付け型モジュールに取付け
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
高効率モータの制御に関するカタログ | IE3-BR001 | |
IEC開放型および密閉型スタータのプロダクトプロファイル | 100-PP006 | |
国際的な短絡電流定格のプロダクトプロファイル | SCCR-PP002 |
認証
- CEマーク取得
- cULusリスト
- IE3モータ(IEC 60034-30)での使用に最適