IEC密閉型スタータ

IEC密閉型スタータでは、直入れ、可逆、2速の動作モードを利用できます。これらは22.5mmの制御および通知デバイスを搭載しており、85Aまで使用可能です。

密閉型スタータ、IEC
  • 概要
  • 新製品
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 耐衝撃性モールド成形プラスチック製エンクロージャ(IP66タイプ4/4x/12)
  • 金属製エンクロージャ、IP42(タイプ1)およびIP66 (タイプ3/2/12)
  • クラス10バイメタルまたはソリッドステート過負荷リレー

105-C IEC可逆スタータ

  • 金属製エンクロージャの範囲: 9~85A
  • プラスチック製エンクロージャの範囲: 0.1~23A
  • かみ合わせ式配線技術

109-C IEC非可逆スタータ

  • 金属製エンクロージャの範囲: 9~85A
  • プラスチック製エンクロージャの範囲: 0.1~43A
  • かみ合わせ式配線技術

補足情報

差し込み式配線の解説画像を見れば、端子台が色分けされているため時間が節約され配線ミスが低減することがわかります。

色分けされた新しい端子台でシンプルな配線

コンポーネントの配線が機能別に色分けされており、配線スリーブカバーが端子の色ラベルに対応しています。キー溝付きのコネクタを使ってコンポーネントを端子に差し込むだけであるため、組立てにかかる時間が短縮され配線ミスが低減します。現在、Bulletin 105および109可逆/非可逆のスタータで提供されています。

Our 差し込み式配線の解説画像を見れば、端子台が新しく色分けされているため時間が節約され配線ミスが低減することがわかります。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • MCS Star — モジュール式モータ制御システムを構成できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。