IEC組合せスタータ

IEC組合せスタータでは、直入れ、可逆、2速の動作モードを利用できます。これらのスタータは回転式操作で、22.5mmの制御および通知デバイスを搭載しています。IEC型コンポーネントにより設置面積が縮小し、250HP (300A)にまで対応します。

組合せスタータ、IEC
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

Compact with Motor Protection Circuit Breaker (103C/107C, 103H/107H)

  • Suitable for both indoor and outdoor applications
  • Compact size requires minimal installation space

Bulletins 103C/107C

  • Includes ranges of 1/8…10 Hp (0.1...16 A)
  • Provides plastic enclosure with ratings of IP66, Type 4/4X/12K
  • Offers vertical mounting of starter
  • cULus listed for control and protection of motor loads

Bulletins 103H/107H

  • Includes ranges of 1/8…30 Hp (0.1...43 A)
  • Provides metal enclosure with ratings of IP66, Type 3/4/12
  • Offers horizontal mounting of starter which allows space for mounting a control transformer
  • cULus listed for control and protection of motor loads

Metal Enclosure (106-C, 112-C/113-C)

  • Includes ranges of 1/8…250 Hp (0.1…300 A)
  • Provides metal enclosure with ratings of IP 42/66, Type 1/3/4/12
  • Offers horizontal mounting which allows space for mounting a control transformer

Bulletin 106-C/112-C offers short circuit protection up to 100 kA with fusible rotary disconnect

Bulletin 113-C offers short circuit protection up to 65 kA with molded case circuit breaker

 

補足情報

  • Enhancements to Industrial Control Panels — We offer a wide range of packaged components, from high-availability standard enclosed motor starters to full customized industrial control panels. Watch Jeff Kilburn, Rockwell Automation, share some of the latest enhancements that include snap-together wiring technology and custom solutions to meet the unique challenges of OEMs and end users.
  • Our Industrial Automation and Control solutions help you build the most efficient industrial automation system to meet your needs.

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • MCS Star — モジュール式モータ制御システムを構成できます。
  • ProposalWorks— 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。