Bulletin 141モジュール式制御システム(MCS)取付けシステムでは、IEC負荷フィーダに対するさまざまな取付けソリューションを実現できます。こうした取付けソリューションには、工場で組立済みの Bulletin 103 非可逆スタータおよび Bulletin 107 可逆スタータを使用できます。
当社の 141A 取付けシステムには、バスバーシステムの給電および保護用の構成済みのサーキット・ブレーカ・モジュールが用意されています。 最大100Aのアプリケーションには、プラグ & プレイ型システムである 141C CrossBoard System を用意しています。これは、タッチセーフのプラスチックハウジングを備えた真のプラグアンドプレイシステムで、コンポーネントは工具なしで CrossBoard にスナップするだけで、接続は自動的に行われます。コンポーネントは簡単に取り外して、CrossBoardの他のセクションにスナップして戻すことができます。
CrossBoard システムは、電源配線を大幅に削減し、パネルを清潔、整理整頓、コンパクトに保つことができます。
概要
- 配線とアセンブリにかかる時間を短縮してコスト削減を実現
- パネルスペースを縮小した高効率設計
- 高耐障害性短絡システム定格
- 3種類の方法による取付けが可能 - 141A
- MCS Star構成ソフトウェアを使用 - 141A
- 最大100 Aに対応 – CrossBoard
- IEC 61439およびUL 508規格と指先などが機器内部に侵入するのを防ぐIP20等級に適合した高い安全水準 - CrossBoard
システム コンポーネントの完全なリストについては、ProposedWorksを参照するかProduct Selection Toolbox (製品選択ツールボックス)からMCS Starを無料でダウンロードしてください。 モジュール式制御システムに取付けできるコンポーネントの一例は以下の通りです。
- コンタクタ:100-K、C、E
- モータ保護サーキットブレーカ:140G
- モータ回路プロテクタ:140M
- モールド・ケース・サーキット・ブレーカ:140MG
- 電子過負荷リレー:193E
- 熱過負荷リレー:193-K、T1
- セーフティコンタクタおよび制御リレー:100S、700S
- 制御リレー:700-CF、CFB、700-K
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
CrossBoard®システム A Trueプラグ&プレイ配電システム製品プロファイル | 141C-PP001 | |
国際的な短絡電流定格のプロダクトプロファイル | SCCR-PP002 |
認証
- CE
- cULus