STC始動トルクコントローラ

Bulletin 154 STC™始動トルクコントローラは、低馬力の単相および3相かご型誘導モータに、費用効率の高いソフト・スタート・ソリューションを実現します。始動トルクコントローラは、始動時の電圧を制限することで、モータの回路やシステムにかかる機械的および電気的ストレスを低減します。これにより、基本的なモータ制御コンタクタを閉じた場合など、直入れ回路を閉じた際に発生する過トルクや過電流の状態を防止します。

Bulletin 154 STC始動トルクコントローラ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 信頼性の高い実績ある技術に基づくソリッドステートの電極
  • わずか2つの調整でシンプルな立上げを実現:
    • 初期トルク設定(10~80%)
    • ランプ時間(0.5~5秒)
  • 既存の直入れスタータへの追加に最適
  • 省エネを実現
  • 機械システムの磨滅を軽減
  • 以下の用途に最適
    • 基本的なマテリアルハンドリング
    • ファン
    • ポンプ
    • 単相減電圧の始動アプリケーション

補足情報

旧型の始動トルクコントローラは、製造を中止し、販売を終了しています。最新のBulletin 154始動トルクコントローラは、旧製品の代替として最適です。

認可

  • RoHS
  • 中国版RoHS
  • cULusリスト
  • CEマーク取得

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。