SMC Flex低圧ソフトスタータ

SMC™ Flexソフトスタータは5~1250Aの電流範囲で使用でき、内蔵バイパス、高度な性能および診断、保護を提供する柔軟な通信機能を搭載しています。

Bulletin 150 SMC Flex低圧ソフトスタータ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース

特長

  • 電流範囲は5~1250A
  • 定格電圧:AC200~690V、50/60Hz
  • 9つの始動/停止モードを装備
  • 3つの低速モード
  • ポンプ制御およびブレーキ制御を選択可能
  • 電子モータ過負荷保護機能を装備
  • シリコン制御整流子(SCR)バイパス/ランコンタクタを装備
  • 多言語対応、プログラムおよびモニタ用のバックライト付きLCDディスプレイ内蔵
  • オプションの通信モジュールが複数のネットワークをサポート

補足情報

  • SMC-50ソフトスタータにさらに多くの機能が追加され、現在同製品ラインでは内部バイパスにアクセス可能です。また、SMC-Flexコントローラの一定の型をSMC-50機能にアップグレードするためのキットも利用できます。現在お使いのSMC-Flexアプリケーションに合った適切なSMC-50を選択するには、SMC FlexからSMC-50への内部バイパス移行ソリューションプロファイルで詳細をご確認ください。
  • ソフトスタータまたはACドライブが必要ですか。アプリケーション要件はどのようなものですか。ソフトスタータかACドライブか。何を考慮して選択しなければなりませんか。詳細は、次の文書やブログをご覧ください。
  • この製品は、コンプレッサ、チラー(冷却装置)、ポンプ、コンベア、破砕機などをはじめとするさまざまなアプリケーション向けに設計されています。

認可

  • cULusリスト(開放型) (ファイル番号E96956、ガイドNMFT、NMFT7)
  • CSA認定(ファイル番号LR1234)
  • CEマーク取得
  • CCC認定
  • IE3モータ(IEC 60034-30)での使用に最適

標準準拠

  • CSA C22.2 No.14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • UL 508

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Connected Components WorkbenchソフトウェアとMicrosoft Visual Studio®技術を組み合わせてSMC™Flexソフトスタータ製品をプログラムできます。


必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ファームウェア— 製品互換性およびダウンロードセンタからSMCソフトスタータのファームウェアを取得できます。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • SMC推定ウィザード — 装置およびシステムの両方について高度な分析を行なうことができます。
  • SMCサーマルウィザード — 指定したアプリケーションに対する単純な熱解析およびSMC製品の選択を行なうことができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。