SMC-3低圧ソフトスタータ

SMC™-3ソフトスタータは3~480Aの電流範囲で使用でき、コスト効率に優れたパッケージにコンパクトな真の3相制御を搭載しています。これらは過負荷保護、内蔵バイパス、モーターとシステムの診断を備えています。

Bulletin 150 SMC-3低圧ソフトスタータ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース

特長

  • 電流範囲は3~480A
  • 定格電圧: AC200~690V、50/60Hz
  • 5つの始動/停止モードを装備
  • 電子モータ過負荷保護機能を装備
  • ホールドテスト/プッシュ・リセット・ボタンを搭載
  • DIPスイッチで簡単・安全にセットアップ可能
  • シリコン制御整流子(SCR)バイパス/ランコンタクタを装備

補足情報

  • ソフトスタータにするかACドライブにするかの決定において最も肝心なのは「アプリケーション」の一言に尽きます。ソフトスタータとACドライブの違いについては、当社のブログ、ソフトスタータよりドライブの方が適用しやすい理由をお読みください。
  • この製品は、コンプレッサ、チラー(冷却装置)、ポンプ、コンベア、破砕機などをはじめとするさまざまなアプリケーション向けに設計されています。

認可

  • cULusリスト(開放型) (ファイル番号E96956、ガイドNMFT、NMFT7)
  • CSA認定(ファイル番号LR1234)
  • EMC指令および低電圧指令に従ってCEマーク(開放型)
  • CCC認定
  • IE3モータ(IEC 60034-30)での使用に最適

標準準拠

  • CSA C22.2 No.14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-4-2
  • UL 508

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Connected Components WorkbenchソフトウェアとMicrosoft Visual Studio®技術を組み合わせてSMC™-3ソフトスタータ製品をプログラムできます。
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
  • MCS Star — モジュール式モータ制御システムを構成できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ファームウェア— 製品互換性およびダウンロードセンタからSMCソフトスタータのファームウェアを取得できます。
  • 調達仕様書 — この製品の調達仕様書を見るには、当社のオンラインリソースをご利用ください。
  • SMC推定ウィザード — 装置およびシステムの両方について高度な分析を行なうことができます。
  • SMCサーマルウィザード — 指定したアプリケーションに対する単純な熱解析およびSMC製品の選択を行なうことができます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。