押しボタンエンクロージャ

当社の押しボタンエンクロージャは1~4穴の形状で、屋内と屋外のどちらの用途にも対応するよう設計されています。

Bulletin 598押しボタンエンクロージャ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • モールド成形済みの22.5mmまたは30.5mmの取付け穴
  • エンクロージャの色は灰色または黄色を選択可能
  • ULタイプ4、4x、12、および13、防水、耐食、および防塵性のエンクロージャ
  • IP66保護

認可

  • cULusリスト(ファイル番号E54866、ガイド番号NITW、NITW7)
  • CEマーク取得

標準準拠

  • UL 508A
  • CSA C22.2、No. 14

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース — 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。