汎用エンクロージャ

Bulletin 598エンクロージャ製品ラインには汎用、中継ボックス用、交換用などがあり、屋内と屋外のどちらでも使用できるよう設計されています。

Bulletin 598汎用エンクロージャ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

Bulletin 598 — 汎用エンクロージャ

  • 産業用および商用アプリケーションにおけるオートメーション制御ボックス、電気制御ハウジング、および端子配線ボックスとしての使用を想定した設計
  • ULタイプ3R、4、4X、12、および13、防雨、防水、耐食、および防塵、IP66保護
  • ABまたはDINレールを使用した取付けが可能
  • パネル取付け式およびレール取付け式の両端子台に対応

Bulletin 598 — 中継ボックス

  • 産業用および商用アプリケーションにおける中継ボックス、端子配線ボックス、および小型オートメーション制御ボックスとしての使用を想定した設計
  • ULタイプ3R、4、4X、12、および13、防雨、防水、耐食、および防塵、IP66保護
  • ABまたはDINレールを使用した取付けが可能
  • パネル取付け式またはレール取付け式の端子台に対応

Bulletin 598 — NEMA交換用エンクロージャ

  • 金属製エンクロージャは多数のNEMAスタータ構成を想定した設計
  • ULタイプ1、3R、4、4X、12
  • NEMAサイズ: 1~5

認可

  • CEマーク取得
  • cULusリスト — ファイル番号E54866、ガイド番号NITW、NITW7

標準準拠

  • CSA C22.2、No. 14
  • UL 508A

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • MCS Star — モジュール式モータ制御システムを構成できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ナレッジベース — 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。