制御/ロードスイッチ

Bulletin 194制御/ロードスイッチは、ほぼあらゆる用途において最先端のソリューションを提供できる製品です。NEC (米国電気工事規定)の430-J項に従って、Bulletin 194EロードスイッチおよびBulletin 194L制御/ロードスイッチを「モータ内断路手段」として使用できます。Bulletin 1592ヒューズ保護/非ヒューズ保護負荷ブレークスイッチは、特殊高圧制御用の製品です。

Bulletin 194E IECロードスイッチ

194E IECロードスイッチ

Bulletin 194Eロードスイッチは、ローカルモータ絶縁およびディスコネクト・スイッチ・アプリケーションとして使用する目的で設計されています。当社のスイッチは、3極および6極のバージョンが用意されており、追加極、接地端子、ニュートラル端子、および補助接点を追加できます。このスイッチは、Bulletin 194L制御/ロードスイッチと同じ操作ハンドルを共有します。


Bulletin 194L IEC制御/ロードスイッチ

194L IEC制御/ロードスイッチ

Bulletin 194L制御/ロードスイッチは、柔軟性が高く、順応性があり、時間の短縮やスペースの節約が可能になる装置です。当社のスイッチは、前面ドア、ベース、またはDINレールに取付けて使用します。このスイッチを手動モータコントローラおよびモータ・ディスコネクト・スイッチとして使用できます。


Bulletin 1592高圧負荷ブレークスイッチ

1592負荷ブレークスイッチ

Bulletin 1592ヒューズ保護/非ヒューズ保護負荷ブレークスイッチは、フィーダおよび主電源の特殊高圧制御に使用できます。


Bulletin 1503絶縁スイッチ

1503絶縁スイッチ

Bulletin 1503絶縁スイッチは、無負荷ブレーク絶縁タイプのスイッチです。絶縁スイッチは、1502真空コンタクタおよび、絶縁スイッチハンドルがオフ位置になった場合にパワーセルを絶縁するための1503HM絶縁スイッチ・ハンドルと連動します。