NEMA組合せコンタクタ

当社のNEMA組合せコンタクタは、同じ装置に取付けられているディスコネクトスイッチまたはサーキットブレーカの中で使用できます。また、さまざまなエンクロージャが用意されており、多様なニーズに対応できます。

NEMA組合せコンタクタ
  • 概要
  • 新製品
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 塗装済み金属製エンクロージャ:タイプ1、タイプ3R/4/12
  • ステンレススチール製エンクロージャ:タイプ4/4X
  • 非金属製エンクロージャ:タイプ4/4X
  • 工場で変更を実施済み
  • 現場で取付け可能なアクセサリ
  • 配電規格に準拠
  • かみ合わせ式配線を採用することで、エンクロージャ内部でのコンポーネントの配線が迅速・簡単に

502組合せコンタクタ(ディスコネクトスイッチ付き)

  • ヒューズ付きまたはヒューズなしディスコネクトスイッチ

503組合せコンタクタ(サーキットブレーカ付き)

  • 熱磁気サーキットブレーカ(インバースタイム)

配線と端子が色分けされたスナップ式配線が登場

新シリーズの密閉型NEMA組合せコンタクタでは、かみ合わせ式配線によりエンクロージャ内部でのコンポーネントの配線が迅速・簡単になりました。これらのコンタクタは、配線と端子の色分けもされています

認可

  • cULusリスト — ファイル番号E3125、ガイド番号NLDX、NLDX7

標準準拠

  • CSA C22.2、No. 14
  • UL 508

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

'-

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。