概要
- IEC、UL、およびCSAの各規格の要件に適合
- すべてのサイズのコンタクタで共通のアクセサリ
- コイル終端を反転させることが可能(ライン側または負荷側)
- IP2Xフィンガー保護
- RoHS準拠
- DCコイル搭載サージ抑制機能を内蔵
- 補助接点を前面および側面に取付け可能
- 電子式タイミングモジュールおよび空圧式タイミングモジュールを採用
- コイルが取付けられた省スペースの制御モジュールを使用
- コイル終端を反転させることが可能(ライン側または負荷側)
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
IECコンタクタのプロダクトプロファイル | 100-PP002 | |
高効率モータの制御に関するカタログ | IE3-BR001 |
認証
- 該当するすべての指令に関するCEマーク
- cULusリスト(ファイル番号E3125、ガイドNLDX)
- cULusリスト(ファイル番号E3125、ガイドNLDX7)
- CCC
- IE3モータ(IEC 60034-30)での使用に最適
標準準拠
- UL 508/UL 60947-4-1
- CSA C22.2 No.14/CAN/CSA C22.2 No. 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-1
- EN/IEC 60947-5-1
- EU RoHS指令2011/65/IEの特定有害物質使用制限に適合
- IEC 60947タイプ「2」の協調