IECセーフティコンタクタ

Bulletin 100S/104S IECセーフティコンタクタには、現在の安全アプリケーションにおけるフィードバック回路で必要とされる、機械的にリンクされた最大750Aのミラー接点機能が装備されています。Bulletin 100Sセーフティコンタクタを使用した場合、ミラー接点機能により、危険な動作負荷を安全に隔離できます。ミラー接点により、メイン・パワー・ポールの開閉ステータスに関する信頼性の高い情報が通知されます。

IECセーフティコンタクタ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 識別しやすい赤色の接点ハウジングを採用
  • ACおよびDC動作コイル
  • 幅広いアクセサリのラインナップ
  • ドロップアウト時間を18~23分まで短縮(標準的な電子コイルと比較して最大50%減)

100S-C/104S-Cセーフティコンタクタ

  • 機械的にリンクされたN.C.補助接点を採用
  • 前面取付け式の補助接点
  • 第三者機関であるSUVAの認定を取得

100S-Dセーフティコンタクタは、旧式アプリケーションの交換用として引き続きご利用いただけます

補足情報

  • 従業員、生産性、および環境の保護に、安全コンポーネントおよび統合的な安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

認可

  • 100S-Cコンタクタ
    • 該当するすべての指令に関するCEマーク
    • cULusリスト(ファイル番号E41850、ガイドNLDX)
    • cULusリスト(ファイル番号E41850、ガイドNLDX7)
    • 第三者機関であるSUVAの認定を取得
    • CCC
  • 100S-Dコンタクタ
    • 該当するすべての指令に関するCEマーク
    • cULusリスト(ファイル番号E3125、ガイドNLDX)
    • cULusリスト(ファイル番号E43125、ガイドNLDX7)
    • 第三者機関であるSUVAの認定を取得
    • CCC (115~420A)

標準準拠

  • UL 508/UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No. 14/CAN/CSA 22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • IEC 60947-4-1 Annex F -接点
  • IEC 60947-4 Annex K - 耐用年数 B10
  • IEC 60947-5-1 Annex L - 機械的にリンクされた接点(100S-C)
  • EU RoHS指令/65/IEの特定有害物質使用制限に適合
  • IEC 60947タイプ「2」の協調

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorksで競合製品のカタログ番号を変換: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の同等の製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。