IEC小型コンタクタ

Bulletin 100-K IEC小型コンタクタは、パネルスペースが重視される商用および軽工業用アプリケーション向けに設計されています。この幅45 mmの小型装置は、標準のIECコンタクタに比べて薄型で、パネルの奥行が小さくなっています。Bulletin 100-K小型コンタクタは、Bulletin 100-Mコンタクタファミリーの交換用の製品ラインです。

Bulletin 100-K IEC 小型コンタクタ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • コンパクトなサイズ
  • ACとDCで同じ寸法
  • 全電圧非可逆/可逆コンタクタ
  • 5、9、および12 Aのコンタクタ(定格690 V)
  • IP2Xフィンガー保護
  • オプションの一体型サージサブレッサ
  • Bulletin 193-Kバイメタル過負荷リレーに対応
  • IEC 60947-4-1で規定されているミラー接点、およびメインユニットのIEC 60947-5-1で規定されている機械的にリンクされた接点
  • fluintアップグレード試験

認可

  • CEマーク取得
  • cULusリスト(ファイル番号E41850、ガイドNLDX、NLDX7)
  • CCC
  • IE3モータ(IEC 60034-30)での使用に最適

 

標準準拠

  • CSA 22.2、No. 14
  • UL 508
  • EN 50205 (100-C)
  • EN/IEC 60947-4 (100-C)
  • IEC 60947-4-1 Annex F — ミラー接点(100-C)
  • IEC 60947-5-1 Annex L — 機械的にリンクされた接点(100-C)
  • EU指令(2002/95/IEC-EU-RoHS)の特定有害物質使用制限に適合(100-C)
  • IEC 60947-4-1 (100S-D)
  • IEC 60947-4 Annex F (100S-D)
  • IEC 60947タイプ「2」の協調(100S-D)

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

'-

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。