IECコンタクタ

IECコンタクタを使用することで、ACおよびDCの制御ができます。これらの製品は環境にやさしく、また、汎用性と柔軟性に優れています。これらのコンタクタを使用すると、他の装置を保護しながら、期待通りの性能が得られます。

IEC大型コンタクタ

大型コンタクタ

Bulletin 100-Eは116~2650Aのサイズを選択可能で、幅や重量、パネルスペースを節約できます。汎用電子AC/DCコイルを採用しているため選択が簡単で、優れた電力節約効果を実現するだけでなくPLCへの直接接続も可能です。


IEC標準コンタクタ

標準コンタクタ

Bulletin 100-Cは、省スペース性に優れた高性能設計の9~97Aサイズのコンタクタです。この低消費電力コンタクタは、モータやその他の負荷を制御するよう設計されています。


Bulletin 100-K IEC 小型コンタクタ

小型コンタクタ

Bulletin 100-K IEC小型コンタクタは、パネルスペースが重視される商用および軽工業用アプリケーション向けに設計されています。この幅45 mmの小型装置は、標準のIECコンタクタに比べて薄型で、パネルの奥行が小さくなっています。Bulletin 100-K小型コンタクタは、Bulletin 100-Mコンタクタファミリーの交換用の製品ラインです。


IECセーフティコンタクタ

セーフティコンタクタ

Bulletin 100S/104S IECセーフティコンタクタには、現在の安全アプリケーションにおけるフィードバック回路で必要とされる、機械的にリンクされた最大750Aのミラー接点機能が装備されています。Bulletin 100Sセーフティコンタクタを使用した場合、ミラー接点機能により、危険な動作負荷を安全に隔離できます。ミラー接点により、メイン・パワー・ポールの開閉ステータスに関する信頼性の高い情報が通知されます。


Bulletin 100Q-C IECコンデンサ切換えコンタクタ

コンデンサ切換えコンタクタ

Bulletin 100Qコンデンサ切換えコンタクタは、コンデンサのバンクの切換え用に設計されています。前面に取付けられたレジスタエレメントが、非常に高い突入電流を制限します。これにより、コンタクタやコンデンサへのストレスが軽減されます。当社のコンタクタはコンパクトかつ経済的で、空心リアクタを使用していません。