156-Cソリッド・ステート・コンタクタ

Bulletin 156-Cソリッド・ステート・コンタクタは、Bulletin 700ソリッド・ステート・リレーを補完するものであり、幅広いソリッド・ステート・ソリューションを実現できます。当社のコンタクタは、磨耗するおそれのある可動部品や接点を使用しない設計になっています。この特長により、保守、部品交換、およびダウンタイムに関連するコストを削減または排除することができます。

Bulletin 156-Cソリッド・ステート・コンタクタ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • コンパクトなモジュール式の設計(ヒートシンクを装備)
  • パネルまたはDINレールに取付け可能
  • 簡単な取付け
  • 単相、2相、または3相から選択可能
  • 定格動作電流20~85A
  • LEDによるステータス表示
  • AC、DC、およびアナログ制御のオプション
  • ゼロクロススイッチング
  • サージ保護用のバリスタを内蔵

認可

 

  • IEC 60947-4-2に準拠したCE
  • IEC 60947-4-3に準拠したCE
  • cULusリスト(ファイル番号E96956、ガイドNMFT)
  • cULusリスト(ファイル番号E96956、ガイドNMFT7)
  • IE3モータ(IEC 60034-30)での使用に最適

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、製品認可、およびその他の認定の詳細は、「製品認可」サイトをご覧ください。

標準準拠

  • CSA C22.2、No. 14
  • IEC 60947-4-2
  • UL 508

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。