モータ制御コンタクタ

IECおよびNEMAの両規格に対応した、汎用性と堅牢性の高いコンタクタを豊富に取り揃えています。IECコンタクタを使用することで、ACおよびDCの制御ができます。これらの製品は環境にやさしく、また、汎用性と柔軟性に優れています。当社のNEMAコンタクタは、堅牢な構造、高い性能、および電気的寿命の長さで知られています。

NEMA組合せコンタクタ

組合せコンタクタ

当社のNEMA組合せコンタクタは、同じ装置に取付けられているディスコネクトスイッチまたはサーキットブレーカの中で使用できます。また、さまざまなエンクロージャが用意されており、多様なニーズに対応できます。


IECコンタクタ

IECコンタクタ

IECコンタクタを使用することで、ACおよびDCの制御ができます。これらの製品は環境にやさしく、また、汎用性と柔軟性に優れています。これらのコンタクタを使用すると、他の装置を保護しながら、期待通りの性能が得られます。


NEMAコンタクタ

NEMAコンタクタ

当社のモータ定格コンタクタは、ACモータの全電圧始動に応じた開放型または密閉型設計で、NEMAサイズ00~9から選択して利用できます。当社のコンタクタは、モータ以外の負荷や照明の負荷にも使用できます。また、海洋アプリケーションに対応するためMarine Certificationの認定を受けた各種NEMAコンタクタも用意されています。大量のライトを点灯/消灯するためのフィーダ・ディスコネクト・タイプのライティングコンタクタを用意しています。


Bulletin 156-Cソリッド・ステート・コンタクタ

156-Cソリッド・ステート・コンタクタ

Bulletin 156-Cソリッド・ステート・コンタクタは、Bulletin 700ソリッド・ステート・リレーを補完するものであり、幅広いソリッド・ステート・ソリューションを実現できます。当社のコンタクタは、磨耗するおそれのある可動部品や接点を使用しない設計になっています。この特長により、保守、部品交換、およびダウンタイムに関連するコストを削減または排除することができます。