IEC制御/ロードスイッチ

Bulletin 194L制御/ロードスイッチは、柔軟性が高く、順応性があり、時間の短縮やスペースの節約が可能になる装置です。当社のスイッチは、前面ドア、ベース、またはDINレールに取付けて使用します。このスイッチを手動モータコントローラおよびモータ・ディスコネクト・スイッチとして使用できます。

Bulletin 194L IEC制御/ロードスイッチ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 12、16、20、25、32、および40 Aの誘導負荷定格スイッチ
  • IP66防水/防塵ハンドル
  • IP20フィンガーセーフ端子
  • スイッチは、OFF/ON、切換え、スターデルタ(Yデルタ)、可逆、電流計、電圧計、ステップスイッチの各構成に使用可能
  • 1~6極のモデルを用意
  • ベース、DINレール、または前面ドアに取付け可能
  • 熱可塑性樹脂エンクロージャ(IP66)

認可

  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • CSA認定(LR 13908)
  • ULリスト(ファイル番号E54612、ガイドNLRV)
  • IEC、VDE、BSの各規格の要件に適合
  • IE3モータ(IEC 60034-30)での使用に最適

標準準拠

  • CSA: C22.2 No. 14
  • IEC 60947-3低圧スイッチギアおよび制御ギア部品3
  • CSA: C22.2 No. 14
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
  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

194L制御およびロードスイッチは、以下のアプリケーションに対応しています。

  • 食品加工
  • 半導体製造
  • マテリアルハンドリング
  • 自動車組立て
  • タイヤ製造
  • 一般的な電気機械