IECロードスイッチ

Bulletin 194Eロードスイッチは、ローカルモータ絶縁およびディスコネクト・スイッチ・アプリケーションとして使用する目的で設計されています。当社のスイッチは、3極および6極のバージョンが用意されており、追加極、接地端子、ニュートラル端子、および補助接点を追加できます。このスイッチは、Bulletin 194L制御/ロードスイッチと同じ操作ハンドルを共有します。

Bulletin 194E IECロードスイッチ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • モータ内ディスコネクトスイッチとして最適(UL 508)
  • 16、25、32、40、63、80、100Aの誘導負荷定格スイッチ
  • IP66/ULタイプ1/3/3R/12操作ハンドル
  • IP2LXフィンガーセーフ端子
  • 3極および6極モデル。アクセサリ極を追加して4極、5極、7極、8極ユニットにすることも可
  • 前面/ドアまたはDIN/ベースの取付け構成
  • OFF/ON構成と切換え構成から選択可能
  • 3極および6極の密閉型スイッチ
  • 熱可塑性プラスチック製のエンクロージャ(オプション)
  • 強制解離式作動機能
  • 最大3つの南京錠を使用できるパドロック可能なハンドル

認可

  • CCC
  • 該当するすべての指令に関するCEマーク
  • CSA認定(LR 13908)
  • IEC
  • ULリスト(ファイル番号E54612、ガイドNLRV)
  • IE3モータ(IEC 60034-30)での使用に最適

標準準拠

  • CSA: C22.2 No. 14
  • IEC 60947-1
  • IEC 60947-3低圧スイッチギアおよび制御ギア部品3
  • UL 508
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
  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。