高圧負荷ブレークスイッチ

Bulletin 1592ヒューズ保護/非ヒューズ保護負荷ブレークスイッチは、フィーダおよび主電源の特殊高圧制御に使用できます。

Bulletin 1592高圧負荷ブレークスイッチ
  • 概要
  • 仕様
  • 資料
  • リソース

特長

  • 200 A、400 A、600 A、1,200 Aの各サイズ
  • 定格: 2,400~6,900 V
  • 一次電源の切換え用メイン負荷ブレークスイッチ
  • 他の負荷の切換え用フィーダ負荷ブレークスイッチ
  • 電源ドアが開いているときに高圧を遮蔽するために、パワーセル内のライン端子に保護ガードを装備
  • パワーセルのドアの表示ウィンドウにより、スイッチのポジションを確認可能
  • キーインターロック用の操作ハンドルを装備
  • 操作ハンドルはパワーセルのドアで完全にインターロック
  • 3極一括作動の負荷ブレークスイッチ(外部操作ハンドル付き)
  • 1592BFヒューズ保護負荷ブレークスイッチ(ハイキャビネットx 2構成)
  • 1592F/Mヒューズ保護負荷ブレークスイッチ(フィーダおよびメイン)
  • 1594F/M非ヒューズ保護負荷ブレークスイッチ(フィーダおよびメイン)
  • 1594T非ヒューズ保護負荷ブレークスイッチ(連系スイッチ配置)

認可

  • 安全およびEMCに対するEU指令
  • UL

標準準拠

  • ANSI
  • IEEE
  • IEEE 519-1992
  • NEC
  • NEMA
  • OSHA
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
  • CrossWorks — 競合製品のカタログ番号をアレン・ブラドリーの類似製品に変換します。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース — 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。