モータ制御

当社ではお客様のモータ管理システムにご利用いただける、幅広いモータ制御製品をご用意しています。当社のモータコントローラは、低圧から高圧までさまざまなアプリケーションにおけるニーズを満たすと共に、NEMA規格またはIEC規格に準拠しています。

モータ制御コンタクタ

コンタクタ

IECおよびNEMAの両規格に対応した、汎用性と堅牢性の高いコンタクタを豊富に取り揃えています。IECコンタクタを使用することで、ACおよびDCの制御ができます。これらの製品は環境にやさしく、また、汎用性と柔軟性に優れています。当社のNEMAコンタクタは、堅牢な構造、高い性能、および電気的寿命の長さで知られています。


制御/ロードスイッチ

制御/ロードスイッチ

Bulletin 194制御/ロードスイッチは、ほぼあらゆる用途において最先端のソリューションを提供できる製品です。NEC (米国電気工事規定)の430-J項に従って、Bulletin 194EロードスイッチおよびBulletin 194L制御/ロードスイッチを「モータ内断路手段」として使用できます。Bulletin 1592ヒューズ保護/非ヒューズ保護負荷ブレークスイッチは、特殊高圧制御用の製品です。


エンクロージャ

エンクロージャ

エンクロージャ製品ラインには押しボタン用、中継ボックス用、汎用などがあり、いずれも屋内と屋外のどちらでも使用できるよう設計されています。


低圧モータ・コントロール・センタ

モータ・コントロール・センタ、低圧

CENTERLINE®低圧モータ・コントロール・センタ(MCC)は、あらゆるモータ制御のニーズに応じた堅牢で高性能なパッケージソリューションであり、激しい競争に対応するうえで必要なさまざまな機能を提供します。CENTERLINE MCCは、グローバルなニーズを満たすように設計されています。


モータ・コントロール・センタ、高圧

モータ・コントロール・センタ、高圧

重要なアプリケーションは高圧モータを利用することで過酷な産業用環境でも安全に繰返し稼動できるようになります。システムの保護機能と性能の向上に、CENTERLINE® 1500モータ・コントロール・センタ(MCC)をお役立てください。頑丈な造りで、アプリケーションで必要とされる機能を備えています。


ソフトスタータ、低圧

ソフトスタータ、低圧

当社のスマート・モータ・コントローラはソフトスタータで、システム全体の所要電力および機器の消耗を軽減することによって費用が最小限に抑えられるように設計されています。当社のソフトスタータは、インテリジェントモータ制御ソリューションに容易に統合でき、生産性の向上やダウンタイムの短縮に役立ちます。これらは、より費用対効果の高い単純なソリューションを必要とするドライブの理想的な代替手段にもなります。


ソフトスタータ、高圧

ソフトスタータ、高圧

高圧ソフトスタータを使用すると、AC高圧モータに減電圧が印加され、ソフト始動と停止、突入電流の制限、およびポンプシステムでのウォーターハンマーの影響の抑制が可能になります。


スタータ、低圧

スタータ、低圧

IECおよびNEMAの両方のアプリケーション向けに汎用の堅牢なスタータ一式をそろえています。当社の軽工業用IECスタータは、環境にやさしく、汎用性と柔軟性を備えています。当社のヘビーデューティNEMAスタータは、頑丈な作り、信頼できる性能、および電気的寿命の長さで有名です。