Kinetix TL-Seriesサーボモータ

Kinetix® TL-Series™サーボモータは、幅広いアプリケーションのニーズを満たし、機械設計者に経済効果に優れたソリューションを提供します。Kinetix® TLおよびTLY小型サーボモータは、十分な出力がある、設置面積が小さくて済む、固定子設計が優れているのでトルク密度が高い、という特長を備えています。Kinetix® TLP多目的サーボモータは最大15kWまで可能で、24ビット高分解能アブソリュートフィードバック付きです。

Kinetix TL-Seriesサーボモータ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 幅広いアプリケーションに対応する、経済効果に優れたソリューション
  • ドライブ定格に適合するよう最適化し、最善なシステムサイズ決定を実現
  • 物理的なフィードバック装置を1台備えたシングル・ターン・オプションおよびマルチ・ターン・オプション(バッテリが必要)

Kinetix TLP多目的サーボモータ

  • 8種類のフレームサイズ:46、70、90、100、115、145、200、235mm
  • 定格出力: 50W~15kW
  • DC24Vブレーキをオプションで搭載可能
  • 24ビット高分解能フィードバック
  • UL規格およびCSA規格に適合するUL認可、該当する指令に関するCEマーク
  • Kinetix® 5100サーボドライブの設計を最適化し、システム性能を提供

Kinetix TLおよびTLY小型サーボモータ

  • 46 mm、70 mm、90 mm、および100 mmのフレームサイズ
  • 24 Vブレーキをオプションで搭載可能
  • 17ビット分解能での厳密な位置制御

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Rockwell Software®のRSLogix 5000プログラミングソフトウェアを使用して、TL-Series™サーボモータをプログラムできます。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Software製品のサイトを参照してください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • Kinetix Accelerator Toolkit — モーション・コントロール・システムの設計、製造、およびスタートアップを簡略化できます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

TL-Series™コンパクト・サーボ・モータの代表的な用途には、以下のものがあります。

  • ロボット
  • マテリアルハンドリング
  • X-Yテーブル
  • 特殊機械
  • 半導体製造
  • 医療/実験用機器
  • 軽梱包機械
  • 事務機器

モーションコントロール製品の導入事例 — 当社の導入事例サイトで、Allen-Bradleyのモーションコントロール製品がどのように利用されているかをご覧ください。