モーションソフトウェア

今日の要求の厳しいビジネス環境で競争力を保つには、アプリケーションの目標に合うように最適化された機械の設計、開発、および実現を迅速に行なう方法を見つけることが重要です。Allen-Bradley®のモーション・コントロール・ソフトウェアは、機械設計プロセスを支援し、統合およびシステムのデバッグを合理化して、市場投入までの時間を短縮します。

Bulletin 2098 UltraWAREソフトウェア

2098 UltraWAREソフトウェア

Bulletin 2098 UltraWAREは、Ultra™ 1500、Ultra™ 3000、Ultra™ 5000、Kinetix® 3の各サーボドライブの立上げ用のソフトウェアです。このソフトウェアには、トラブルシューティングツールおよび診断ツールが一式そろっています。このソフトウェアは、当社のモーション・コントロール・ファミリーの各種ドライブに対応しているため、インテグレーションやデバッグを簡単に行なうことができます。


Motion Analyzerソフトウェア

Motion Analyzerソフトウェア

Motion Analyzerソフトウェアは包括的なモーションアプリケーションのサイジングツールであり、Kinetix®モーション・コントロール・システムの分析、最適化、選定、および検証に使用できます。このソフトウェアを使用すると、機械設計のプロセスが容易になります。実際に装置を購入または設置せずに、新しい機械のコンセプトの設計や検証を短時間で行なうことができます。