サーボモータ

当社のKinetix®サーボモータは、広範囲のロータリモータおよびリニアモータ製品を取り揃えています。当社のロータリモータには、Kinetix® VP-Series、MP-Series™、TL-Series™、HPK-Seriesモータなどさまざまなシリーズが用意されています。リニアモータには、摩耗部品のないLDC-Series™およびLDL-Series™があります。サーボモータのファミリーは、モータとドライブの適切な接続を自動的に識別するスマート・モータ・テクノロジを提供します。また最適なシステム性能を発揮できるよう、シームレスにKinetix®サーボドライブに統合されました。

Bulletin 2090 Kinetixケーブル(SpeedTEC DINコネクタ付き)

Kinetixケーブル

Bulletin 2090ファミリーのKinetix®ケーブルには、標準および連続フレックスケーブルが揃っています。 Kinetixケーブルは、過酷なモーションアプリケーションにも対応するよう設計されており、ご利用の機械の設計を簡略化するとともにメンテナンス時間を短縮します。 Kinetixケーブルは、互換性のあるKinetixドライブやモニタと組み合わせることで最適な性能を発揮できるようテスト、検証されています。


LDCシリーズ/LDLシリーズリニアモータ

リニア・サーボ・モータ

Bulletin LDCシリーズ™/LDLシリーズ™リニア・サーボ・モータは、直線位置決めを超高速で行なう装置です。Direct Drive™リニアモータは、動かす必要のある対象物に直接接続します。このように直接接続した場合、サーボの応答性が高くなり、対象物を迅速に動かすことができます。LDLシリーズは鉄を含有していないため、スキャンや印刷などの滑らかな動作が求められるアプリケーションに適しています。LDCシリーズは鉄芯を備えており、また、力密度が高いため、小型で低価格のモータと組み合わせて使用されます。


ロータリモータ

ロータリモータ

当社のロータリモータの幅広い製品ラインは、お客様のアプリケーション要件に応じた高性能モーションシステムの厳しい要件にも対応します。モデルは低イナーシャと中イナーシャから高出力までの範囲で、食品用から衛生環境用のオプションも含まれます。Kinetix®モータおよびケーブルは、当社のサーボドライブ製品と併用することで最大限の性能を発揮できるようテストおよび検証されている他、スマート・モータ・テクノロジを搭載しています。