Ultra 3000デジタル・サーボ・ドライブ

Bulletin 2098 Ultra™ 3000デジタル・サーボ・ドライブは、シンプルなスタンドアロン型インデキシングおよび多軸統合モーションに対応しています。あらゆる電力規模で、インデキシング、SERCOS interface、DeviceNet™ネットワークの各オプションを利用できます。統合モーションのSERCOS interfaceを介して、このドライブをControlLogix™またはSoftLogix™プラットフォームと統合できます。

Bulletin 2098 Ultra 3000デジタル・サーボ・ドライブ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース

特長

  • 連続出力電力: 110~460V (0.25~22kW)
  • 入力電圧: AC100~480Vオプション、単相および3相
  • SERCOSインターフェイスまたはDeviceNet™接続オプション
  • ピーク電流容量: 7.5~150A
  • 標準の高密度型D-Subコネクタを使用
  • 現場でのプログラムが可能なフラッシュメモリによるファームウェアストレージ
  • 8つの選択可能な汎用入力
  • 4つの選択可能な汎用出力およびリレー出力
  • 1つのRS-232またはRS-485通信用シリアルポート
  • マルチ・ターン・アブソリュートエンコーダの組込みサポートまたは外部ロジック電源の供給オプションにより、停電時に位置を保持
  • Ultra™ 3000サーボドライブは、危険有害物質の使用を規制するEU RoHS指令(2011/65/EU)に適合していないため、RoHSの準拠が必要な地域には出荷できません。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Rockwell Software®のRSLogix 5000プログラミングソフトウェア、またはAllen-Bradley®のUltraWAREソフトウェアを使って、Ultra™ 3000サーボドライブをプログラムできます。
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
  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。