Kinetix 7000高出力サーボドライブ

当社のBulletin 2099 Kinetix® 7000サーボドライブは、所要電力が非常に高いモーションアプリケーションに対応します。最大出力が150 kWのこのドライブにより、Kinetix一体型モーションのメリットをさらに幅広いアプリケーションに拡大できます。Kinetix 7000サーボドライブは、Integrated Architecture™システムにシームレスに組み入れることができます。このドライブは、永久磁石(同期)モータおよび誘導(非同期)モータに対応しています。安全機能により、作業者の安全を確保しながら生産性を高めることができます。

Bulletin 2099 Kinetix 7000高出力サーボドライブ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 連続出力電力: 112~150kW
  • 入力電圧: AC380~480V 3相
  • Logixプラットフォームへのシームレスな統合により高出力1軸一体型モーションに対応
  • PowerFlex®電源構造とKinetix®制御構造を基盤に構築
  • 永久磁石(同期)モータおよび誘導(非同期)モータをサポート
  • 8720MC回生電源(RPS)との一体化でモータリング電力または回生ブレーキを実現(RPDモジュール使用時は8720MCラインリアクタが必要)

組み込みの安全機能:

  • 安全トルクオフはSIL3の認可を受けています。EN954-1、カテゴリ3への対応には外部セーフティリレーが必要です。安全回路のトリップ後はドライブの再起動を防止します。

補足情報

  • 作業員、生産性、および環境の保護に、安全コンポーネントおよび統合的な安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

認可

  • CE
  • C-Tick
  • UL

(機能安全)

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Rockwell Software®のRSLogix 5000プログラミングソフトウェアを使ってKinetix® 7000高出力サーボドライブをプログラムできます。
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
  • CrossWorksで競合製品のカタログ番号を変換: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の同等の製品に変換できます。
    Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • Kinetix Accelerator Toolkitを使用してモーション・コントロール・システムの設計、製造、およびスタートアップを簡略化 — モーション・コントロール・システムの設計、製造、およびスタートアップを簡略化できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

Kinetix® 7000サーボドライブの代表的なアプリケーションには、以下のものがあります。

  • 製紙
  • 金属
  • 加工
  • 梱包
  • 印刷

モーションコントロール製品の導入事例 — 当社の事例サイトで、Allen-Bradleyのモーションコントロール製品がどのように利用されているかをご覧ください。