Kinetix 6200安全速度モジュール式サーボドライブ

当社のBulletin 2094 Kinetix® 6200サーボドライブにより、Kinetix 6000多軸サーボ・ドライブ・ファミリーに対して安全オプションを設定し、柔軟なモジュール式の設計を行なうことができます。軸は、セーフオフから安全速度機能に、またSERCOS InterfaceからEtherNet/IPネットワークに移行できます。Kinetix 6200 SERCOS Interfaceドライブは、既存のKinetix 6000システムと互換性があるので、必要に応じていくつもの設置された軸の安全性を高めることができます。

Bulletin 2094 Kinetix 6200安全速度モジュール式サーボドライブ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース

特長

  • 連続出力電力: 1.2~22kW
  • 入力電圧: AC324~528V 3相
  • モジュール式の設計により、配線と保守の簡略化、スペアパーツの在庫の低減、機能強化への迅速な対応が可能
  • 安全停止、ゼロ速度モニタ、安全最大速度、安全方向モニタ、ドアモニタおよび制御、イネーブルスイッチ制御、安全最大加速度モニタなどの安全機能
  • 特定の条件の下で、稼動を継続しつつ、保護領域により安全にアクセス
  • アプリケーションの速度を落としてモニタすることにより、機械を完全に停止せずに検査および一部の作業を安全に実施可能

組み込みの安全機能:

  • 安全トルクオフはISO 13849-1 PLe/SIL3の認可を受けています。EN954-1、カテゴリ3への対応に外部リレーは不要です。安全回路のトリップ後はドライブの再起動を防止します。
  • 安全速度モニタは、安全トルクオフ機能と組み込みのセーフティリレーをRockwell Automation®の安全速度制御コアテクノロジと組み合わせて、ドライブに埋め込まれた1つのハードウェアオプションにしています。PLe/SIL3の認可を受けています。

補足情報

  • 作業員、生産性、および環境の保護に、安全コンポーネントおよび統合的な安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

SERCOS Interface上のKinetix統合モーション

認可

  • CE適合
  • 米国およびカナダの安全規格に対してULリスト

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Rockwell Software®のRSLogix 5000プログラミングソフトウェアまたはStudio 5000 Logix Designerを使って、Kinetix® 6200安全速度モジュール式サーボドライブをプログラムできます。
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
  • CrossWorksで競合製品のカタログ番号を変換: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の同等の製品に変換できます。
  • Integrated Architecture Builder — プロジェクトに必要なハードウェアを選択し、部品表を生成することができます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。