Kinetix 6000多軸サーボドライブ

当社のBulletin 2094 Kinetix® 6000多軸サーボドライブにより、システム性能を向上させるとともに、時間とコストも節減できます。このドライブは配線、プログラミング、操作、診断をより迅速かつ容易に行なえるように設計されています。また、エンジニアリングや設置時間を短縮するとともに、要求の厳しいモーションアプリケーションに対して柔軟性を高めるのに役立ちます。当社のドライブは、世界中の電圧要件に対応しています。

Bulletin 2094 Kinetix 6000多軸サーボドライブ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース

特長

  • 連続出力電力: 0.3~3.0kW
  • 入力電圧:AC195~265V 3相およびAC324~528V 3相
  • 1~8軸に対応するパワーレール
  • 6入力を装備:2つの登録入力、1つの原点入力、1つのオーバトラベル入力、1つの軸イネーブル入力
  • Logixプラットフォームへのシームレスな統合により多軸統合モーションに対応
  • コンパクトなサイズにより機械設計がさらに柔軟に
  • 高度な制御機能で精度とスループットがさらに向上
  • 配線の簡略化とモジュール式の設計で接続の総数を削減
  • 組み込みのマルチ・ターン・アブソリュート・エンコーダにより停電時に位置を保持
  • ピーク拡張構成で、限られた期間内での高速加減速を要するモーションアプリケーションをサポート
    • 限られたデューティサイクルにおいて連続定格電流の最大250%のトルクを生成
    • 高ピーク電流の供給で、ドライブ電源および軸モジュールの小型化に対応するとともに、必要なパネルスペースを削減

組み込みの安全機能:

  • 安全トルクオフのオプションはISO 13849-1 PLe/SIL3の認可を受けています。EN954-1、カテゴリ3への対応には外部セーフティリレーが必要です。安全回路のトリップ後はドライブの再起動を防止します。

補足情報

  • 従業員、生産性、および環境の保護に、安全コンポーネントおよび統合的な安全ソリューションをお役立てください。当社は、工場の現場が抱える課題を把握しており、業界トップレベルの幅広い安全製品群でお客様の目標達成に貢献します。

認可

  • CE適合
  • 米国およびカナダの安全規格に対してULリスト

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

RSLogix 5000プログラミングソフトウェアまたはRockwell Software®のStudio 5000 Logix Designerを使用して、Kinetix® 6000サーボドライブをプログラムできます。

詳細

その他のソフトウェア製品については、Rockwell Softwareを参照してください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

その他のリソース

  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。