Kinetix 2000低出力多軸サーボドライブ

当社のBulletin 2093 Kinetix® 2000サーボドライブにより、Kinetix統合モーションのメリットが低電力モーション・コントロール・アプリケーションにまで拡大されます。当社の多軸サーボドライブを使用すると、初期の配線やプログラミングから操作や診断まで、時間と費用を節減できます。このコンパクトドライブは、中小規模のアプリケーション向けのCompactLogix™ 1768-L4xコントローラと統合できます。

Bulletin 2093 Kinetix 2000低出力多軸サーボドライブ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • ソフトウェア
  • 資料
  • リソース

特長

  • 連続出力電力: 0.3~3.0kW
  • 入力電圧: AC230V単相および3相
  • コンパクトなサイズにより機械設計がさらに柔軟に
  • 高度な制御機能で精度とスループットがさらに向上
  • 配線の簡略化とモジュール式の設計で接続の総数を削減
  • スマート・モータ・テクノロジがモータとドライブの適切な接続を自動認識して立上げ時間を短縮
  • Logixプラットフォームへの容易な統合により多軸統合モーションに対応
  • 電源、配線、ロジック制御配線、その他の複雑なケーブルが1本の使いやすいパワーレールに置き換わり、設置が容易に

認可

  • CE適合
  • 米国およびカナダの安全規格に対してULリスト

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

ソフトウェア

Rockwell Software®のRSLogix 5000プログラミングソフトウェアまたはStudio 5000 Logix Designerを使って、Kinetix® 2000サーボドライブをプログラムできます。