SERCOS Interface上のKinetix統合モーション

Kinetix® 6000および6200 SERCOS統合モーションの多軸サーボドライブにより、システム性能を向上させるとともに、時間を短縮しコストを低減できます。Kinetix 2000サーボドライブにより、Kinetix統合モーションのメリットが低電力モーション・コントロール・アプリケーションにまで拡大されます。 Kinetix 7000サーボドライブは、所要電力が非常に高いモーションアプリケーションに対応します。Kinetix 6000Mドライブ・モータ一体型システムは、高性能MP-Series™食品用サーボモータとKinetix 6000サーボドライブを1つのパッケージにまとめたものです。

Bulletin 2093 Kinetix 2000低出力多軸サーボドライブ

Kinetix 2000低出力多軸

当社のBulletin 2093 Kinetix® 2000サーボドライブにより、Kinetix統合モーションのメリットが低電力モーション・コントロール・アプリケーションにまで拡大されます。当社の多軸サーボドライブを使用すると、初期の配線やプログラミングから操作や診断まで、時間と費用を節減できます。このコンパクトドライブは、中小規模のアプリケーション向けのCompactLogix™ 1768-L4xコントローラと統合できます。


Bulletin 2094 Kinetix 6000多軸サーボドライブ

Kinetix 6000多軸

当社のBulletin 2094 Kinetix® 6000多軸サーボドライブにより、システム性能を向上させるとともに、時間とコストも節減できます。このドライブは配線、プログラミング、操作、診断をより迅速かつ容易に行なえるように設計されています。また、エンジニアリングや設置時間を短縮するとともに、要求の厳しいモーションアプリケーションに対して柔軟性を高めるのに役立ちます。当社のドライブは、世界中の電圧要件に対応しています。


Bulletin 2094 Kinetix 6200安全速度モジュール式サーボドライブ

Kinetix 6200安全速度モジュール式

当社のBulletin 2094 Kinetix® 6200サーボドライブにより、Kinetix 6000多軸サーボ・ドライブ・ファミリーに対して安全オプションを設定し、柔軟なモジュール式の設計を行なうことができます。軸は、セーフオフから安全速度機能に、またSERCOS InterfaceからEtherNet/IPネットワークに移行できます。Kinetix 6200 SERCOS Interfaceドライブは、既存のKinetix 6000システムと互換性があるので、必要に応じていくつもの設置された軸の安全性を高めることができます。


Bulletin 2099 Kinetix 7000高出力サーボドライブ

Kinetix 7000高出力

当社のBulletin 2099 Kinetix® 7000サーボドライブは、所要電力が非常に高いモーションアプリケーションに対応します。最大出力が150 kWのこのドライブにより、Kinetix一体型モーションのメリットをさらに幅広いアプリケーションに拡大できます。Kinetix 7000サーボドライブは、Integrated Architecture™システムにシームレスに組み入れることができます。このドライブは、永久磁石(同期)モータおよび誘導(非同期)モータに対応しています。安全機能により、作業者の安全を確保しながら生産性を高めることができます。