KinetixEtherNet/IPインデキシングおよびスタンドアロン・サーボ・ドライブ

当社のKinetix®インデキシングおよびスタンドアロン・サーボ・ドライブは、必要に応じた適切なレベルの制御により、機械の複雑さを低減します。低電力アプリケーションから従来のサーボソリューションまで、制御ニーズおよび軸数、通信と安全の通信ネットワークに最適なドライブをお選びください。

Bulletin 2198 Kinetix 5100サーボドライブ

Kinetix 5100サーボドライブ

当社のBulletin 2198 Kinetix® 5100サーボドライブは、1つの製品にサーボソリューションの拡張性のあるオプションを備えています。このドライブは、スタンドアロンのMicro 800またはLogix制御アプリケーションに15kWの電力範囲の拡張ソリューションを提供します。Kinetix 5100ドライブは、広範なネットワークトポロジに対応する標準入力および出力、多様な制御モデルに加え、安全トルクオフとデュアルポートEtherNet/IPを装備しています。


Bulletin 2097 Kinetix 300 EtherNet/IPインデキシング・サーボ・ドライブ

Kinetix 300 EtherNet/IPインデキシングドライブ

Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™インデキシング・サーボ・ドライブにより、立上げ、構成、および始動を簡単に行なえるように1つの通信ネットワークに標準化できます。信頼性の高い高速接続を維持しながら、EtherNet/IPネットワーク上で、HMI、コントローラ、I/O、モーションを含む制御ソリューション全体を統合できます。


Bulletin 2071 Kinetix 3コンポーネント・サーボ・ドライブ

Kinetix 3 1軸コンポーネント・ドライブ

Bulletin 2071 Kinetix® 3コンポーネント・サーボ・ドライブを使用すると、従来のサーボソリューションのような複雑さに煩わされることなく、低電力アプリケーションを適切なレベルで制御できます。コンパクトな設計のこのドライブは、必要な電力が1.5kW未満で、必要な瞬間トルクが12.55Nmの小規模な機械に最適です。このドライブを接続コンポーネントソリューションに組み込むと、CAD図面、電気レイアウト、およびサンプルコードを提供できるほかに、Connected Component Accelerator Toolkitにより、設計および立上げに要する時間を短縮できます。