サーボドライブ

パフォーマンス向上を実現する簡単な方法をお探しですか?当社のソリューションは機械設計を簡易化し、より柔軟なシステムを提供することにより、総合的なパフォーマンスの向上が実現できるよう設計されています。Allen-BradleyのKinetix®サーボドライブは、使いやすい構成およびシステムの統合、ネットワークと安全オプションにより、Logixプラットフォームにシームレスに収まります。

EtherNet/IPサーボドライブ上のKinetix統合モーション

EtherNet/IP上のKinetix統合モーション

当社のKinetix® 5500、5700、6500、350サーボドライブは、Logixコントローラと接続および併用でき、EtherNet/IP™上の統合モーションに対応します。これらのドライブは、高性能な統合モーションとオープンなEtherNet/IPネットワークを融合しています。このドライブを、EtherNet/IPを使用するソリューションに含めて、高性能なサーボドライブやACドライブ、I/O装置、スマートアクチュエータ、およびその他のあらゆるEtherNet/IP接続装置を統合できます。


Bulletin 2198エンコーダ出力モジュール

エンコーダ出力モジュール

当社のBulletin 2198エンコーダ出力モジュールを使うと、デバイスをEtherNet/IPシステム上の統合モーションに同期させることができます。現実か仮想かを問わず、モーションのあらゆる軸との同期が可能で、またKinetix®およびPowerFlex®ドライブとの併用にも最適です。


KinetixEtherNet/IPインデキシングおよびスタンドアロン・サーボ・ドライブ

Kinetixインデキシングおよびスタンドアロン・サーボ・ドライブ

当社のKinetix®インデキシングおよびスタンドアロン・サーボ・ドライブは、必要に応じた適切なレベルの制御により、機械の複雑さを低減します。低電力アプリケーションから従来のサーボソリューションまで、制御ニーズおよび軸数、通信と安全の通信ネットワークに最適なドライブをお選びください。


SERCOS Interface上のKinetix統合モーション

SERCOS Interface上のKinetix統合モーション

Kinetix® 6000および6200 SERCOS統合モーションの多軸サーボドライブにより、システム性能を向上させるとともに、時間を短縮しコストを低減できます。Kinetix 2000サーボドライブにより、Kinetix統合モーションのメリットが低電力モーション・コントロール・アプリケーションにまで拡大されます。 Kinetix 7000サーボドライブは、所要電力が非常に高いモーションアプリケーションに対応します。Kinetix 6000Mドライブ・モータ一体型システムは、高性能MP-Series™食品用サーボモータとKinetix 6000サーボドライブを1つのパッケージにまとめたものです。


Bulletin 2098 Ultra 3000デジタル・サーボ・ドライブ

Ultra 3000デジタル・サーボ・ドライブ

Bulletin 2098 Ultra™ 3000デジタル・サーボ・ドライブは、シンプルなスタンドアロン型インデキシングおよび多軸統合モーションに対応しています。あらゆる電力規模で、インデキシング、SERCOS interface、DeviceNet™ネットワークの各オプションを利用できます。統合モーションのSERCOS interfaceを介して、このドライブをControlLogix™またはSoftLogix™プラットフォームと統合できます。