ロータリモータ

当社のロータリモータの幅広い製品ラインは、お客様のアプリケーション要件に応じた高性能モーションシステムの厳しい要件にも対応します。モデルは低イナーシャと中イナーシャから高出力までの範囲で、食品用から衛生環境用のオプションも含まれます。Kinetix®モータおよびケーブルは、当社のサーボドライブ製品と併用することで最大限の性能を発揮できるようテストおよび検証されている他、スマート・モータ・テクノロジを搭載しています。

Kinetix VP-Seriesサーボモータ

Kinetix VP-Seriesサーボモータ

Kinetix® VP-Seriesサーボモータは、EtherNet/IPネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロール機能を提供する製品です。Kinetix 5500や 5700サーボドライブと組み合わせて使用します。Kinetix VPC連続デューティ・サーボ・モータは電力とトルクを継続的に供給する製品です。Kinetix VPL低イナーシャ・サーボ・モータとKinetix VPF食品用サーボモータは高度な動的性能を提供する製品です。Kinetix VPH衛生環境用モータはVPH-seriesの完成品ともいえる製品で、VPH-seriesの利点をそのままに衛生目的の高圧洗浄アプリケーション用に開発されました。


Kinetix MP-Seriesサーボモータ

Kinetix MP-Seriesサーボモータ

当社のKinetix® MP-Series™サーボモータには低イナーシャ、中イナーシャ、食品用、ステンレススチール製などとさまざまな種類があります。これらは貴社固有のアプリケーションニーズに応えるために開発されました。


Kinetix TL-Seriesサーボモータ

Kinetix TL-Seriesサーボモータ

Kinetix® TL-Series™サーボモータは、幅広いアプリケーションのニーズを満たし、機械設計者に経済効果に優れたソリューションを提供します。このシリーズには、低電力アプリケーション向けのKinetix TLおよびTLY小型サーボモータとKinetix 5100サーボ・ドライブ・プラットフォームにより幅広い電力範囲と最適化を提供するKinetix TLP多目的サーボモータがあります。Kinetix TLP Plusサーボモータは最大15kWまで可能で、24ビット高分解能アブソリュートフィードバックのオプション付きです。


Kinetix RDD-Seriesダイレクト・ドライブ・サーボ・モータ

Kinetix RDD-Seriesダイレクト・ドライブ・サーボ・モータ

当社のKinetix® RDD-Series™ダイレクト・ドライブ・サーボ・モータは負荷に直接接続するため、ギアボックスやタイミングベルト、プーリなどの機械部品が不要です。このため、消費電力を削減できる、設置作業を迅速化できる、負荷の全体的な制御能力が向上する、というメリットがあります。


Bulletin 2094 Kinetix 6000Mドライブモータ一体型システム

Kinetix 6000Mドライブモータ一体型システム

Bulletin 2094 Kinetix® 6000Mドライブモータ一体型システムは製造を中止し販売を終了しています。


Kinetix HPK-Series高出力非同期モータ

Kinetix HPK-Series高出力非同期モータ

Kinetix® HPK-Series™高出力非同期モータは高出力と正確な位置決め機能を特長とする製品です。このモータは、サーボ制御に最適化された巻線、および分解能の高いフィードバック回路を備えることにより、お客様が求める精度を実現しています。また、実績のある誘導モータ技術を採用しており、苛酷な環境でも高い信頼性と耐久性を維持できます。