MP-Series (MPシリーズ)ステンレススチール製サーボモータ

MP-Series™ステンレススチール(MPS)製サーボモータは、ウォッシュダウン環境特有のニーズに応える製品です。このサーボモータは高圧、高腐食性のウォッシュダウン環境でも使用できるため、Kinetix®統合モーションのメリットが幅広い用途で発揮されます。食品製造、飲料製造、醸造、乳製品製造、製薬、健康美容機器製造など、今までAllen-Bradleyサーボモータが使用されていなかったアプリケーションにおいても、このMPSモータを使用できます。

Bulletin MPS MP-Series (MPシリーズ)ステンレススチール製サーボモータ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • ウォッシュダウン環境に対応する高性能モータ
  • ピークトルク: 11.1~27.1 Nm (98~240ポンドインチ)
  • Kinetix 6000、Ultra3000、Ultra5000サーボドライブと統合可能
  • 保護および耐食性を最大限に高めるために厳重に密閉
  • シャフトシールおよびシャフトの耐久性を高める、硬化シャフト用耐磨耗スリーブ
  • IP66、IP67、およびIP69Kの要件に適合し、1,200 psiのウォッシュダウンに対応
  • スムーズな操作を実現する高分解能フィードバック(アブソリュートフィードバックのオプション付き)
  • 230 Vと460 Vの電源、および内蔵の24 Vブレーキオプション

認可

CEマーク
CSA
UL認可

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • Kinetix Accelerator Toolkit — モーション・コントロール・システムの設計、製造、およびスタートアップを簡略化できます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

MP-Series™ステンレススチール製サーボモータの代表的な用途には、以下のものがあります。

  • 食肉および鳥肉
  • 食品のスライスおよび充填
  • 未加工食品の処理
  • 加工
  • 封かん機
  • ライフサイエンス
  • 一般消費財

モーションコントロール製品の導入事例 — 当社の導入事例サイトで、アレン・ブラドリーのモーションコントロール製品がどのように利用されているかをご覧ください。