MP-Series中イナーシャサーボモータ

MP-Series™中イナーシャ(MPM)サーボモータの取付け寸法は、IEC規格に準拠しています。また、このモータのDINコネクタは回転可能であるため、コネクタの向きを自在に調整でき、ケーブルの取り回しが簡単です。このモータは、Allen-Bradley®のKinetix® 6000、Kinetix 6200、およびKinetix 6500サーボドライブと組み合わせて使用するように、最適化されています。このモータの動作速度、トルク性能、フィードバック装置、およびロータイナーシャは旧式のモータと同様であるため、旧式のモータからスムーズに移行できます。

Bulletin MPM MP-Series中イナーシャサーボモータ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 負荷が高くイナーシャの大きいアプリケーションに適した、コンパクトで電力密度が高く、機能豊富なソリューション
  • 複数の巻線速度オプションがあり、Kinetix® 6000、Kinetix 6200、およびKinetix 6500サーボドライブとの併用に合わせて最適化
  • 巻線は230 V ACおよび460 V ACで動作
  • 高分解能アブソリュートエンコーダおよびリゾルバフィードバックを搭載
  • 取付け寸法はIEC規格に準拠
  • 向きを柔軟に変えることができる、回転可能なDINコネクタ

認可

  • CEマーク
  • CSA
  • UL認可

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • Kinetix Accelerator Toolkit — モーション・コントロール・システムの設計、製造、およびスタートアップを簡略化できます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

MP-Series™中イナーシャ・サーボ・モータの代表的な用途には、以下のものがあります。

  • 印刷
  • 加工
  • 織物処理
  • 自動車
  • 小型で高出力のモータを必要とするその他のアプリケーション

モーションコントロール製品の導入事例 — 当社の導入事例サイトで、Allen-Bradleyのモーションコントロール製品がどのように利用されているかをご覧ください。