MP-Series低イナーシャ・サーボ・モータ

MP-Series™低イナーシャ(MPL)サーボモータは高出力ブラシレスモータであり、モータを小型化すると同時にトルクを大幅に上げるという革新的な設計になっています。このコンパクトなブラシレスのサーボモータは、高性能モーションシステムの厳しい要件を満たす製品です。このサーボモータは通常、Allen-Bradley®のKinetix® 2000、Kinetix 6000、Kinetix 7000、Ultra™ 3000の各サーボ・ドライブ・ファミリーと組み合わせて使用します。このモータには9種類のフレームサイズの製品があります。

Bulletin MPL MP-Series低イナーシャ・サーボ・モータ
  • 概要
  • 製品の選択
  • 仕様
  • 資料
  • リソース
  • アプリケーション

特長

  • 連続ストールトルク範囲は0.26~163 Nm (2.3~1,440ポンドインチ)
  • ピークトルク範囲は0.77~278 Nm (6.8~2,460ポンドインチ)
  • 24 Vブレーキをオプションで搭載可能
  • アブソリュートマルチターン/シングルターン高分解能、インクリメンタルエンコーダ、リゾルバフィードバックのオプション
  • 機械設計に対するサーボモータの影響を最小限に抑える、薄型で、現場で反転可能なモータコネクタ
  • DINコネクタモデルでは、コネクタの向きを柔軟に変更でき、すべてのMP-Seriesモータ間で同じケーブルファミリーを使用可能

認可

  • CEマーク
  • CSA
  • UL認可

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

必要な情報が見付からない場合

さらに多くの言語で提供されている技術資料や販促資料を検索する場合は、文書ライブラリをご覧ください。

製品の認可

製品にマークのある認可を受けています。適合宣言書、認可、およびその他の認定の詳細は、「Product Certification」サイトをご覧ください。

構成ツールおよび選択ツール

  • CrossWorks: 競合製品のカタログ番号をAllen-Bradley®の類似製品に変換できます。
  • ProposalWorks — 詳細な見積と提案を作成できます。

その他のリソース

  • Kinetix Accelerator Toolkit — モーション・コントロール・システムの設計、製造、およびスタートアップを簡略化できます。
  • ナレッジベース: 当社のオンラインリソースにアクセスし、技術情報の入手、サポートチャットやサポートフォーラムの利用、ソフトウェア更新プログラムのダウンロード、および「製品に関する通知書」や「製品安全の状況報告」の確認を行なうことができます。

アプリケーション

MP-Series™低イナーシャ・サーボ・モータの代表的な用途には、以下のものがあります。

  • 梱包
  • 加工
  • マテリアルハンドリング
  • 電子部品組立て
  • 自動車
  • 金属成形

モーションコントロール製品の導入事例 — 当社の導入事例サイトで、Allen-Bradleyのモーションコントロール製品がどのように利用されているかをご覧ください。